??
Селекция на CAD модел
K1361.1006
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1361 - Sockets and plastic inserts
Bill of material
K1361.1006
BESTKIPP
Order No.
K1361.1006
BENENNUNG
Item code
Protective Insert
D
diameter
- mm
D1
diameter
- mm
L
Length
19.5 mm
T
depth
10.0 mm
SW
width across flats
13 mm
SW1
width across flats
10 mm
GEW
Approx. weight
0.0018 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245330485
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Преглед
3D
Размер
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions